Controle de torque
O modo de controle ELSM® permite o modo de operação de controle de torque, mas somente em operação controlada acima da rotação de transição.
Significado prático: o FCB 07 "Controle de torque" só pode ser ativado com uma função de busca da referência ativa e acima da rotação de transição (exemplo: bobinador). Se a rotação for muito baixa, o sistema desliga com uma mensagem de irregularidade.
A rotação de transição pode ser alcançada por um acionamento externo ou pelo controle de rotação do conversor no FCB 05.