Régulation de couple
Le mode de régulation ELSM® permet un mode de régulation de couple mais uniquement en mode régulé au-dessus de la vitesse de transition.
Signification pratique : le bloc fonction FCB 07 Régulation de couple peut uniquement être activé avec une fonction rattrapage au vol active, au-dessus de la vitesse de transition (exemple : entraînement d'enrouleur/dérouleur). Si la vitesse est trop basse, le système se déconnecte avec un message d'erreur.
Il est possible d'atteindre la vitesse de transition par le biais d'un entraînement externe ou par la régulation de la vitesse du variateur dans le bloc fonction FCB 05.