ELSM®

Le mode de régulation ELSM® permet l'utilisation sans codeur de moteurs synchrones à aimants permanents.

Ce processus est prévu exclusivement pour les applications dans le domaine des applications de convoyage horizontal. Une utilisation dans les applications de levage, les convoyeurs inclinés ou les groupes d'entraînement n'est pas admissible.

Veiller à ce que le variateur puisse fournir au moins 150 % I0 du moteur pendant la durée de l'opération d'alignement du rotor.

Il est possible mettre un variateur sous tension sur un moteur déjà en rotation (fonction rattrapage au vol). Le fonctionnement durable est autorisé uniquement via la vitesse de transition d'environ 2 % de la vitesse nominale du moteur.