Control de par
El modo de regulación ELSM® permite el modo de funcionamiento de regulación de velocidad, pero sólo en el funcionamiento regulado por encima de la velocidad de transición.
Significado práctico: el FCB 07 "Control de par" sólo puede activarse con la función de reconexión activa y por encima de la velocidad de transición (ejemplo: dispositivo de bobinado). Si la velocidad es demasiado baja, el sistema se desconecta con un mensaje de fallo.
La velocidad de transición puede alcanzarse mediante un accionamiento externo o mediante la regulación de la velocidad del variador en el FCB 05.