SCA (Safe Cam) – Came de sécurité
La fonction SCA délivre un signal de sécurité, permettant de vérifier si l'entraînement se trouve dans la plage de position prédéfinie. Ce signal peut être soit affiché, soit utilisé à des fins de programmation. En cas de non-respect de la plage de position prédéfinie, le signal de sécurité est coupé.
| = | Sous-fonction de sécurité déclenchée |
v | = | Vitesse |
s | = | Ligne |
x1 | = | Limite basse de la plage de position |
x2 | = | Limite haute de la plage de position |