Défaut sortie FS, défaut entrée FS, défaut codeur FS

Défaut de sortie FS

Si l'option de sécurité détecte un défaut au niveau de la sortie digitale de sécurité, toutes les sorties digitales de sécurité passent à l'état de sécurité. De plus, la sous-fonction de sécurité STO est activée et l'option de sécurité passe à l'état de sécurité. Dans le protocole de sécurité fonctionnelle, les bits des sorties F-DO00 et F-DO01 sont forcés à "0" et les bits pour la sous-fonction de sécurité STO et le défaut sont forcés à "1".

En outre, le code défaut correspondant est transmis pour le défaut de sortie FS qui est survenu.

Défaut d'entrée FS

Si l'option de sécurité détecte un défaut sur une entrée digitale de sécurité, l'entrée digitale de sécurité concernée passe à l'état de sécurité. Si l'entrée digitale de sécurité concernée est paramétrée en mode bicanal, les deux entrées passent à l'état de sécurité. Dans le protocole de sécurité fonctionnelle, les bits des entrées digitales de sécurité concernées sont forcés à "0" et le bit de défaut est forcé à "1".

En outre, le code défaut correspondant est transmis pour le défaut de sortie FS qui est survenu.

REMARQUE

Si une entrée digitale de sécurité est affectée à une sous-fonction de sécurité via l'affectation des fonctions, la sous-fonction de sécurité est sélectionnée en cas de défaut d'entrée FS.
Sur une entrée digitale de sécurité avec défaut, éliminer d'abord le défaut et établir l'état de sécurité avant acquittement du défaut d'entrée FS. Ainsi, une sous-fonction de sécurité n'est pas sélectionnée par erreur après acquittement d'un défaut d'entrée FS.

Défaut codeur FS

Si l'option de sécurité détecte un défaut dans le codeur, cela entraîne un avertissement sans sous-fonction de sécurité activée. L'option de sécurité reste opérationnelle. Si au moins une sous-fonction de sécurité est activée, cela entraîne un défaut codeur FS. Les sous-fonctions de sécurité passent à l'état de défaut correspondant. Le code défaut correspondant est transmis pour le défaut codeur qui est survenu.

En cas de défauts dans le codeur, affectés à la classe de défaut "Défaut codeur FS" ou "Défaut système FS", la réaction au défaut adéquate est déclenchée dès que le défaut a été détecté.

L'acquittement du défaut codeur FS lorsque la sous-fonction de sécurité est activée entraîne un redémarrage de la sous-fonction de sécurité.

REMARQUE

L'acquittement d'un dépassement de valeur limite entraîne un comportement différent de la sous-fonction de sécurité activée par rapport à l'acquittement d'un défaut codeur FS.

La réaction à un défaut codeur FS peut être supprimée avec la fonction "Inhibition défaut codeur" ou via le mode d'urgence. La fonction "Inhibition défaut codeur" peut être activée sur une entrée digitale de sécurité ou via les données process de sécurité. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Inhibition défaut codeur.

Défaut système FS

En cas de défaut système FS, toutes les entrées et sorties digitales de sécurité passent en état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est en outre exécutée sans temporisation et les sorties F-DO00 et F-DO01 sont désactivées. L'option de sécurité est commutée en état de sécurité.

Dans le protocole de sécurité fonctionnelle, les bits des entrées digitales de sécurité F-DO00 et F-DO01 et des entrées digitales de sécurité F-DI00, F-DI01, F-DI02 et F-DI03 sont forcés à "0". Les bits pour la sous-fonction de sécurité STO et le défaut sont forcés à "1".

Le code défaut correspondant au défaut système FS survenu est en outre transféré.

REMARQUE

Si la sortie digitale de sécurité est affectée à une sous-fonction de sécurité via l'affectation de fonction, cette sous-fonction de sécurité est sélectionnée en cas de défaut système FS.

Défaut critique FS

En cas de défaut critique, l'option de sécurité est commutée en état de sécurité. Toutes les entrées digitales de sécurité et toutes les sorties digitales de sécurité passent à l'état de sécurité. La sous-fonction de sécurité STO est également exécutée sans temporisation. L'alimentation des capteurs pour les entrées digitales de sécurité est également coupée. Une communication active sûre est réglée.

En outre, le code défaut correspondant au défaut critique qui est survenu est transmis.

Messages de défaut

Si l'option de sécurité présente un défaut, le variateur de vitesse indique que l'option de sécurité signale un défaut.

Les actions pour l'élimination du défaut et des informations complémentaires concernant la cause du défaut sont indiquées avec l'état de défaut de l'option de sécurité.