États de défaut de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A

DANGER

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A présente un défaut et redémarre automatiquement dans les cas suivants.
- La tension d'alimentation DC 24 V a été coupée, puis de nouveau appliquée.
- L'option de sécurité était en mode veille.
- Quelques défauts variateur ont été acquittés.
Blessures graves ou mortelles.
  • Pour empêcher tout redémarrage automatique dans les cas mentionnés ci-dessus, le paramètre État de défaut après démarrage (8703.240) doit être réglé sur "Verrouillage démarrage". L'état "Verrouillage démarrage" doit être acquitté.