Câbles codeur pour variante de raccordement avec connecteurs /KKS
| Côté moteur | Côté variateur |
Pose fixe |
Pose souple | |
---|---|---|---|---|---|
Type de codeur | Type de connecteur | Section de câble | Type de connecteur | Référence | |
Résolveur RH1M | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 13327429 | 13327437 |
Codeurs AK0H, EK0H, AK1H, EK1H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13324535 | 13324551 |