Câbles codeur pour variante de raccordement /KK
| Côté moteur | Côté variateur |
Pose fixe |
Pose souple | |
|---|---|---|---|---|---|
Type de codeur | Type de connecteur | Section de câble | Type de connecteur | Référence | |
Résolveur RH1M | Extrémité libre | 5 × 2 × 0.25 mm2 | SUB-D 15 | 13356356 | 13356364 |
Codeurs AK0H, AK1H, EK1H | 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 13356291 | 13356305 | ||