Geberkabel Anschlussvariante Steckverbinder /KKS

 

 

Motorseite

Umrichterseite

feste Verlegung

schleppfähige Verlegung

Gebertyp

Steckertyp

Kabelquerschnitt

Steckertyp

Sachnummer

Resolver RH1M

M23

5 × 2 × 0.25 mm2

SUB-D 15

13327429

13327437

Geber AK0H, EK0H, AK1H, EK1H

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13324535

13324551