Cable de encoder para variante de conexión con conector enchufable /KKS

 

 

Lado del motor

Lado del variador

Instalación fija

Instalación del portacables

Tipo de encoder

Tipo de conector

Sección del cable

Tipo de conector

Ref. de pieza

Resólver RH1M

M23

5 × 2 × 0.25 mm2

SUB-D 15

13327429

13327437

Encoders AK0H, EK0H, AK1H, EK1H

4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

13324535

13324551