Exemple de détermination
Le cas suivant montre, à titre d'exemple, la configuration de l'alimentation en tension 24 V du variateur MDX9.A-0040-5E3-4-.00 avec carte multicodeur CES11A et carte extension E/S CID21A.
L'entrée digitale DI00 (libération de l'étage de puissance) est alimentée en tension par le variateur.
Le frein moteur est piloté via DB00, la bobine du relais de freinage a besoin de 100 mA pour DC 24 V.
Une charge de DC 50 mA est appliquée à chacune des quatre sorties de l'option CID21A.
Besoin en puissance de l'appareil de base : 20 W + 1 × codeur moteur : 5 W
Besoin en puissance de l'option CES11A sans codeur : 0.8 W
1 x codeur externe : 12 W
Besoin en puissance de l'option CID21A sans bornes : 0.4 W
Besoin en puissance des entrées (appareil de base) : 1 × 0.1 W = 0.1 W
Besoin en puissance de la connexion du frein à DB00 : 24 V × 0.1 A = 2.4 W
Besoin en puissance des sorties binaires : 4 × 24 V × 0.05 A = 4.8 W
Besoin en puissance total : 45.6 W