Moteurs avec MOVILINK® DDI
Le tableau suivant montre la puissance absorbée de l'alimentation 24 V via MOVILINK® DDI.
MOVILINK® DDI | Unité | Puissance absorbée |
---|---|---|
EZ2Z, AZ2Z, EZ4Z, AZ4Z | W | 1.5 |
EI8Z | 2.6 | |
EK8Z, AK8Z | 2.6 | |
BG1Z, BS1ZLa puissance absorbée du frein 24 V doit être prise en compte séparément. | 0.9 | |
Moteur avec MOVILINK® DDI sans codeur et sans commande de frein intégrée pour MOVILINK® DDI | 1.5 |