Motores con MOVILINK® DDI
La siguiente tabla muestra el consumo de potencia de la alimentación de 24 V a través de MOVILINK® DDI.
MOVILINK® DDI | Unidad | Consumo de potencia |
|---|---|---|
EZ2Z, AZ2Z, EZ4Z, AZ4Z | W | 1,5 |
EI8Z | 2,6 | |
EK8Z, AK8Z | 2,6 | |
BG1Z, BS1ZEl consumo de potencia del freno de 24 V debe considerarse por separado. | 0,9 | |
Motor con MOVILINK® DDI sin encoder y sin control del freno integrado para MOVILINK® DDI | 1,5 |