Ejemplo de planificación

El siguiente ejemplo muestra la planificación de proyecto de la alimentación de tensión de 24 V en el variador MDX9.A-0040-5E3-4-.00 con tarjeta multiencoder CES11A y ampliación E/S CID21A.

La entrada binaria DI00 (habilitación de etapa de salida) se alimenta con la tensión del variador.

El freno del motor se controla a través DB00, la bobina del relé de freno requiere 100 mA a 24 V CC.

Las 4 salidas de la opción CID21A se cargan con 50 mA CC cada una.

Demanda de potencia de la unidad básica: 20 W + 1 × encoder del motor: 5 W

Demanda de potencia de la opción CES11A sin encoder: 0.8 W

1× encoder externo: 12 W

Demanda de potencia de la opción CID21A sin bornas: 0.4 W

Demanda de potencia de las entradas (unidad básica): 1 × 0.1 W = 0.1 W

Demanda de potencia de la conexión del freno en DB00: 24 V × 0.1 A = 2.4 W

Demanda de potencia de las salidas binarias: 4 × 24 V × 0.05 A = 4.8 W

Demanda de potencia total: 45.6 W