设计范例

下列项目设计示例显示了带多编码器卡CES11A和I/O扩展卡CID21A的变频器MDX9.A-0040-5E3-4-.00上的24 V电源的项目设计情况。

数字量输入端DI00(输出级使能)由变频器提供电压。

DB00可控制电机制动器,制动继电器的线圈需要100 mA(DC 24 V时)。

选件CID21A的4个输出端各负载DC 50 mA。

基本单元的功率需求:20 W + 1 × 电机编码器:5 W

选件CES11A的功率需求(无编码器):0.8 W

1 × 外部编码器:12 W

选件CID21A的功率需求(无端子):0.4 W

输入端的功率需求(基本单元):1 × 0.1 W = 0.1 W

DB00上制动控制的功率需求:24 V × 0.1 A = 2.4 W

二进制输出端的功率需求:4 × 24 V × 0.05 A = 4.8 W

总功率需求:45.6 W