Projektierungsbeispiel
Das folgende Projektierungsbeispiel zeigt beispielhaft die Projektierung der 24-V-Spannungsversorgung am Umrichter MDX9.A-0040-5E3-4-.00 mit Multigeberkarte CES11A und E/A-Erweiterung CID21A.
Der Digitaleingang DI00 (Endstufenfreigabe) wird vom Umrichter mit Spannung versorgt.
Die Motorbremse wird über DB00 angesteuert, die Spule des Bremsrelais benötigt 100 mA bei DC 24 V.
Die 4 Ausgänge der Option CID21A werden mit jeweils DC 50 mA belastet.
Leistungsbedarf des Grundgeräts: 20 W + 1 × Motorgeber: 5 W
Leistungsbedarf der Option CES11A ohne Geber: 0.8 W
1 × externer Geber: 12 W
Leistungsbedarf der Option CID21A ohne Klemmen: 0.4 W
Leistungsbedarf der Eingänge (Grundgerät): 1 × 0.1 W = 0.1 W
Leistungsbedarf der Bremsenanschaltung an DB00: 24 V × 0.1 A = 2.4 W
Leistungsbedarf der Binärausgänge: 4 × 24 V × 0.05 A = 4.8 W
Leistungsbedarf gesamt: 45.6 W