Motores com MOVILINK® DDI
A tabela a seguir mostra o consumo de potência da alimentação de 24 V via MOVILINK® DDI.
MOVILINK® DDI | Unidade | Consumo de potência |
|---|---|---|
EZ2Z, AZ2Z, EZ4Z, AZ4Z | W | 1.5 |
EI8Z | 2.6 | |
EK8Z, AK8Z | 2.6 | |
BG1Z, BS1ZO consumo de potência do freio de 24 V deve ser considerado separadamente. | 0.9 | |
Motor com MOVILINK® DDI sem encoder e sem sistema de controle do freio integrado para MOVILINK® DDI | 1.5 |