Autres remarques

La protection thermique moteur sans sonde de température est active tant que le variateur fonctionne et qu'il est au moins alimenté par une tension DC 24 V.

La protection thermique moteur sans sonde de température n'a pas de mémoire, ce qui signifie qu'elle ne prend pas en compte la température actuelle du moteur après un démarrage/arrêt. Éviter donc qu'un moteur surchauffé par un démarrage et un arrêt du variateur ne soit immédiatement exposé à une nouvelle surcharge. En cas de message de défaut de la protection thermique moteur sans sonde de température, SEW-EURODRIVE recommande d'effectuer un reset défaut plutôt qu'un démarrage ou un arrêt.