Notas adicionales
La protección térmica del motor sin sonda térmica está activa mientras el variador esté en funcionamiento y alimentado con al menos 24 V CC.
La protección térmica del motor sin sonda térmica no tiene memoria, es decir, no tiene en cuenta la temperatura actual del motor después de un proceso de conexión/desconexión. Por esta razón, debe evitarse que un motor sobrecalentado sea sometido inmediatamente a una nueva sobrecarga al desconectar y conectar el variador. SEW‑EURODRIVE recomienda ejecutar un reset del fallo en caso de un mensaje de fallo de la protección térmica del motor sin sonda térmica en lugar de un proceso de conexión/desconexión.