Condiciones de entorno
La siguiente tabla enumera las condiciones de entorno que deben cumplirse para utilizar la protección térmica del motor sin sonda térmica.
Categoría | Condiciones de entorno |
---|---|
Tipo de refrigeración | Enfriado por ventilador |
Temperatura ambiente | -20 – 40 °C |
Clase térmica del devanado | 155(F), 180(H) |
Altitud de la instalación | < 1000 m |
En los motores con ventiladores de ventilación forzada, así como en los motores sin ventilador y sin ventilación, la protección térmica del motor no debe utilizarse sin una sonda térmica.
En caso de los accionamientos multimotor y en grupo, así como en caso de motores no SEW, no es posible el uso de la protección térmica del motor sin sonda térmica.
Con los motores con encoder de velocidad, SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de un sensor térmico.