边界条件

下表列出了为了在没有温度传感器的情况下使用电机热保护而必须满足的边界条件。

类别

边界条件

冷却方式

自通风

环境温度

-20 – 40 °C

绕组的耐热等级

155(F),180(H)

安装高度

< 1000 m

不带温度传感器的电机热保护不得用于带强冷风扇的电机,以及无风扇的和不通风的电机。

使用多电机驱动装置和成组驱动以及非SEW电机时,没有温度传感器就无法使用电机热保护。

对于带转速编码器的电机,SEW-EURODRIVE建议使用温度传感器。