Conditions-cadres

Le tableau suivant indique les conditions-cadres devant être remplies pour pouvoir utiliser la protection thermique moteur sans sonde de température.

Catégorie

Conditions-cadres

Mode de refroidissement

autoventilé

Température ambiante

-20 – 40 °C

Classe d'isolation du bobinage

155 (F), 180 (H)

Altitude d'implantation

< 1000 m

Sur les moteurs avec ventilation forcée ainsi que les moteurs sans ventilateur et non ventilés, la protection thermique moteur sans sonde de température ne doit pas être utilisée.

Pour les groupes d'entraînements et les multimotorisations, l'utilisation de la protection thermique moteur sans sonde de température n'est pas possible.

Pour les moteurs avec codeur de vitesse, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser un capteur de température.