Protection thermique moteur sans sonde de température

La protection thermique moteur sans sonde de température est une fonctionnalité du variateur de vitesse, qui peut protéger les moteurs sans sonde de température (p. ex. résistance CTP, thermostat bilame) de la surcharge thermique. Le niveau de protection est similaire à celui d'un relais de surcharge thermique, en tenant compte du refroidissement réduit, en particulier à petites vitesses.

  • Des conditions de refroidissement insuffisantes et une température ambiante élevée sont des facteurs qui ne peuvent pas être pris en compte.
  • En cas de surcharge à bas régime, il n'est pas exclu que la température de bobinage augmente, ce qui pourrait endommager le bobinage ou entraîner un vieillissement prématuré du moteur.
  • En cas de températures basses, le refroidissement du moteur est plus fort. Une sonde de température mesurera et déclenchera une surchauffe uniquement en cas d'augmentation de la charge du moteur. Cette surcharge moteur élevée n'est pas possible avec une protection thermique moteur sans capteur.

La protection thermique du moteur sans sonde de température ne représente donc qu'une protection de base. Pour une protection thermique complète du moteur, SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation d'une sonde de température.