Informações adicionais

A proteção térmica do motor sem sensor de temperatura estará ativa enquanto o conversor estiver em operação e for alimentado com pelo menos 24 VCC.

A proteção térmica do motor sem sensor de temperatura não possui memória, ou seja, não considera a temperatura atual do motor após ligar/desligar. Portanto, deve-se evitar submeter um motor superaquecido imediatamente a outra sobrecarga, desligando e ligando novamente o conversor. A SEW-EURODRIVE recomenda realizar um reset de irregularidade em caso de mensagem de irregularidade da proteção térmica do motor sem sensor de temperatura, em vez de ligar ou desligar o motor.