Utilisation dans les réseaux IT
REMARQUE

Valeurs limites CEM
Les valeurs limites CEM pour l'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre réseau dans ce cas est très limitée.
Pour permettre l'utilisation dans un réseau IT, la vis de contact doit être dévissée sur le variateur de vitesse.
En cas de modification pour réseau IT, cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.
Variateur de vitesse | Position de la vis de contact |
|---|---|
Tailles 1 et 2 | Sur la face arrière du variateur
|
Tailles 3, 4, 6, 7 | Sur le côté droit du variateur
|
Taille 5 | Une vis située sur le haut du boîtier, une autre située du côté droit du variateur.
|
Taille 8 | Sur le côté droit du variateur
|