Réseaux d'alimentation admissibles
Indication concernant les réseaux d'alimentation | Remarques sur l'admissibilité |
|---|---|
Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre | L'utilisation est possible sans restrictions. |
Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre | Utilisation possible à condition de respecter certaines mesures. Mesures, voir chapitre Utilisation dans des réseaux IT. |
Réseaux d'alimentation avec une phase à la terre | Utilisation exclusivement jusqu'à une tension nominale réseau de 240 V max. |
Informations complémentaires