Remarques générales

  • Empêcher tout démarrage involontaire du moteur par des mesures appropriées. En fonction du type d'application, prévoir des mesures de sécurité complémentaires pour assurer la protection des personnes et des machines.
  • Utiliser exclusivement des cosses de câble fermées ou des embouts afin d'empêcher la sortie des fils.
  • Pour éviter les oscillations mécaniques, fixer les liaisons raccordées par des moyens adaptés, p. ex. en les fixant sur la tôle de blindage ou en utilisant un collier sur la plaque de montage de l'armoire de commande.
  • Couper les liaisons électriques suivantes uniquement lorsqu'elles sont hors tension : moteur, réseau, résistance de freinage, frein, codeur, module de stockage d'énergie, unité de décharge.