在IT网络中使用

提示

EMC极限值
对于没有接地的星形连接交汇点的配电网(IT网络),没有规定干扰辐射的EMC极限值。进线滤波器的作用效果受到很大限制。

为了能够创建IT网络,必须将变频器上的接线螺钉旋出。

如果切换为IT网络,在铭牌上勾选指定的方框“IT系统已激活”。

变频器

接线螺钉位置

规格1、2

在变频器背面:

规格3、4、6、7

在变频器右侧:

规格5

一个螺栓在上面,另一个在变频器的右侧:

规格8

在变频器右侧: