Uso em redes IT

INFORMAÇÃO

Valores máximos EMC
Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limitada.

Para criar uma capacidade da rede IT, o parafuso de contato mostrado deve ser desaparafusado no conversor.

Ao alterar para uma rede IT, marcar isso na plaqueta de identificação nas caixas "IT system activated" fornecidas.

Conversor

Posição do parafuso de contato

Tamanhos 1, 2

No lado posterior do conversor:

Tamanhos 3, 4, 6, 7

No lado direito do conversor:

Tamanho 5

Um parafuso no lado superior, outro no lado direito do conversor:

Tamanho 8

No lado direito do conversor: