Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement
Raccordement | Couple de serrage en Nm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Réseau | X1 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 15 | 14 – 20 | |||
Résistance moteur et résistance de freinage | X2 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 15 | 14 – 20 | |||
Vis de contact pour réseaux TN / IT | EMC | 1 – 1.2 | |||||||
Raccordement PE | – | 1.2 – 1.5 | M4 : 1.2 – 1.5 | 2.5 – 3 | 6 – 10 | 10 – 15 | 14 – 20 | ||
Fixation | – | 0.6 – 0.8 | |||||||