Technische Daten
Bediengerät CBG21A | |
|---|---|
Einsatztemperatur | 0 – 60 °C |
Schutzart | IP40 gemäß EN 60529 |
Leistungsaufnahme | 1.4 W |
Abmessungen (B × H × T) | 65 × 110 × 20 mm |
Bildschirmgröße (B × H) | 49 × 37 mm |
Bildschirmdiagonale | 2.4" (61 mm) |
Bildschirmauflösung (B × H) | 320 × 240 Pixel |
Bildschirmtyp | Farb-Display |
Engineering-Schnittstelle | Mini-USB-Buchse |
Anschluss-Schnittstelle | D-Sub 9-polig |
Sachnummer | 28238133 |