技术数据

CBG21A操作面板

使用温度

0 – 60 °C

防护等级

IP40,符合EN 60529

功率消耗

1.4 W

尺寸(宽 × 高 × 深)

65 × 110 × 20 mm

屏幕规格(宽 x 高)

49 × 37 mm

屏幕尺寸

2.4" (61 mm)

屏幕分辨率(宽 x 高)

320 x 240像素

显示器类型

彩色显示器

工程设计接口

Mini-USB插口

接口连接

9针D型接头

部件号

28238133