Caractéristiques techniques
Console de paramétrage CBG21A | |
|---|---|
Température d'utilisation | 0 – 60 °C |
Indice de protection | IP40 selon EN 60529 |
Puissance absorbée | 1.4 W |
Cotes (l × H × P) | 65 × 110 × 20 mm |
Taille de l'écran (l x H) | 49 × 37 mm |
Diagonale de l'écran | 2.4" (61 mm) |
Résolution de l'écran (l x H) | 320 × 240 pixels |
Type d'écran | Écran couleurs |
Interface d'ingénierie | Connecteur femelle Mini USB |
Raccordement interface | Sub-D 9 pôles |
Référence | 28238133 |