Datos técnicos

Consola de programación CBG21A

Temperatura de utilización

0 – 60 °C

Grado de protección

IP40 según EN 60529

Consumo de potencia

1.4 W

Dimensiones (An x Al x Pr)

65 × 110 × 20 mm

Tamaño de la pantalla (An x Al)

49 × 37 mm

Diagonal de la pantalla

2.4" (61 mm)

Resolución de la pantalla (An x Al)

320 x 240 píxeles

Tipo de pantalla

Pantalla a color

Interfaz de ingeniería

Conector hembra Mini-USB

Conexión de interfaz

Sub D 9 polos

Ref. de pieza

28238133