Eingang
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||
Typ | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 240 | |||||
Netznennstrom AC INetz | A | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
gesteuerter Gleichrichter | – | ja | |||||
Anschlusskontakte X1 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | ||||