Entrée
Unité | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 4 | 5 | 6 | ||||
Type | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 200 – 240 | |||||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Redresseur piloté | – | oui | |||||
Contacts de raccordement X1 | – | Boulon M8 | Boulon M10 |