Entrada
Unidad | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | ||||
Modelo | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 240 CA | |||||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Rectificador controlado | – | Sí | |||||
Contactos de conexión X1 | – | Perno M8 / | Perno M10 | ||||