Ausgang
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4-... | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||
Typ | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | |||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 21.3 | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
Überlastfähigkeit | – | 200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz | |||||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 100 % × IN bei fPWM = 4 kHz | |||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 8.5 | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 325 bei UNetz = 230 V | |||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | |||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | |||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | ||||