输出端
单位 | MDX9.A-....-2.3-4-.. | MDX91A-....-2.3-4-... | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 4 | 5 | 6 | ||||
型号 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
输出电压U输出 | V | 0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。 | |||||
电机功率ASM P电机 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定 | A | 21.3 | 29 | 42 | 57 | 84 | 108 |
过载容量 | – | fPWM = 4 kHz时,200 % × I额定:最大3 s | |||||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,100 % × I额定电流 | |||||
输出视在功率S额定 | kVA | 8.5 | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | DC 325,在U电源 = 230 V时 | |||||
PWM频率fPWM | kHz | 4、8、16(可设置) | |||||
最大输出频率f最大 | Hz | 599 推荐:VFCPLUS最大250 Hz, | |||||
连接触点X2 | – | M8销轴 | M10销轴 | ||||