Brems-Chopper

Einheit

MDX9.A-....-5.3-4-...

Baugröße

3

4

5

Typ

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

minimaler Bremswiderstandswert RBWmin

Ω

24

13

9

5.4

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

8.7

11.1

16.6

22.2

31.9

43

52

Spitzenleistung Brems-Chopper

200 % × Ausgangsscheinleistung SN × 0.9

Anschlusskontakte X2

Steckverbinder

Bolzen M8