Freno chopper
Unidad | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 3 | 4 | 5 | |||||
Modelo | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín | Ω | 24 | 13 | 9 | 5.4 | |||
Potencia continua freno chopper | kW | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 | 52 |
Potencia de pico freno chopper | – | 200 % × potencia aparente de salida SN × 0.9 | ||||||
Contactos de conexión X2 | – | Perno M8 / | ||||||