Frein hacheur
Unité | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 3 | 4 | 5 | |||||
Type | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin | Ω | 24 | 13 | 9 | 5.4 | |||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 | 52 |
Puissance crête frein hacheur | – | 200 % × puissance apparente de sortie SN × 0.9 | ||||||
Contacts de raccordement X2 | – | Boulon M8 | ||||||