Ausgang
Einheit | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 3 | 4 | 5 | |||||
Typ | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 | 75 |
Überlastfähigkeit | – | 200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz | ||||||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 100 % × IN bei fPWM = 4 kHz | ||||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 | 52 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 560 bei UNetz = 400 V | ||||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | ||||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | ||||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M8 | ||||||