FBPS617i
Um eine korrekte CRC-Auswertung zu gewährleisten, müssen Sie den sicheren Streckengeber FBPS617i über die Bezeichnung auswählen. Schließen Sie Geber 2 an Anschluss SSI_1 und Geber 3 an Anschluss SSI_2 an.
Die Fehlertoleranz des FBPS617i, bezogen auf Geber 2 und Geber 3, darf maximal 2 betragen.
Bei einem Geberfehler E14.x im Umrichter sowie bei Geberfehlern E14.x und E15.x an der Sicherheitsoption beachten Sie auch die Fehlermeldungen und Fehlerbehebungsmaßnahmen des Gebers.
Beachten Sie beim Einsatz des Gebers in Applikationen mit sehr niedrigen Temperaturen die verlängerte Anlaufzeit. Dies kann im Umrichter und in der Sicherheitsoption zu einem Fehler führen, der quittiert werden muss.
Zur Vermeidung dieser Fehler gehen Sie so vor:
- Schalten Sie zuerst die Versorgungsspannung des Gebers und danach die Versorgungsspannung des Umrichters ein.
- Die 24-V-Versorgungsspannung des Gebers erfolgt extern über einen eigenen M12‑Stecker. Sie dürfen die 24-V-Versorgungsspannung des Gebers nicht über folgende Spannungsquellen einspeisen:
- über die interne Versorgungsspannung der Sicherheitsoption
- über den Anschluss X65 der Kombibox UEA31A
- Im Parametriertool "Assist CS.." müssen Sie in den Grundeinstellungen die externe 24 V für Geber 2/3 auf "Nein" einstellen.
- Erhöhen Sie die Hochlaufzeit des Gebers in der Engineering-Software MOVISUITE® gemäß der Dokumentation des Gebers.