FBPS617i

Para garantizar una evaluación CRC correcta, debe seleccionar el encoder lineal seguro FBPS617i mediante la designación. Conecte el encoder 2 a la conexión SSI_1 y el encoder 3 a la conexión SSI_2.

La tolerancia de fallo del FBPS617i, en referencia al encoder 2 y el encoder 3, puede ser de 2 como máximo.

En el caso de fallo del encoder E14.x en el variador y de los encoders E14.x y E15.x en la opción de seguridad, tenga en cuenta también los mensajes de fallo y las medidas de solución de fallo del encoder.

Si el encoder se utiliza en aplicaciones con temperatura muy bajas, tenga en cuenta un tiempo de arranque más largo. Esto puede provocar un fallo en el variador y la opción de seguridad, que es necesario confirmar.

Para evitar este fallo, proceda del siguiente modo:

  • Encienda primero la tensión de alimentación del encoder y después la del variador.
  • La tensión de alimentación de 24 V del encoder se efectúa externamente mediante un conector M12 propio. No debe alimentarse la tensión de alimentación de 24 V del encoder a través de las siguientes fuentes de alimentación:
    • A través de la tensión de alimentación interna de la opción de seguridad
    • A través de la conexión X65 de la caja combinada UEA31A
  • En la herramienta de parametrización "Assist CS.." debe ajustar "No" para la tensión externa de 24 V del encoder 2/3.
  • Aumente el tiempo de arranque del encoder en el software de ingeniería MOVISUITE® de acuerdo con la documentación del encoder.