Report und sicherheitstechnische Prüfung
Mit dem Download der Parameter in die Sicherheitsoption CS..A wird sowohl der applikative Datensatz als auch die Prüfsumme der applikativen Daten des Schlüsseldatensatzes erzeugt. Wenn alle Prüfungen fehlerfrei sind, geht die Sicherheitsoption in Betrieb. Ab diesem Zeitpunkt sind alle parametrierten Funktionen aktiv.
WARNUNG
Die Sicherheitsoption steuert je nach Parametrierung die Sicherheits-Teilfunktion STO nicht an. Dadurch kann es zu einem unerwarteten Anlauf des Antriebs kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Antrieb nach der Parametrierung der Sicherheitsoption nicht automatisch wieder anläuft (z. B. Anlaufsperre setzen, Wegnehmen von Fahrbefehlen).
Nach dem Parameter-Download kann der Abnahmereport erstellt werden. Bei diesem Vorgang wird der neue ParCRC-Wert des Datensatzes "Applikative Daten" dem F‑Protokoll-Master bekannt gemacht. Der neue ParCRC-Wert muss in den F‑Protokoll-Master übernommen werden. Mit dem Abnahmereport muss die Abnahme des Datensatzes "Applikative Daten" in Kombination mit der Sicherheitsoption innerhalb der Anlage durchgeführt werden.
Nach der Abnahme besteht die Möglichkeit, die durchgeführte Abnahme über die Sicherheitsoption zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung der Abnahme ersetzt nicht die durchzuführende Abnahme selbst. Zur Veröffentlichung der Abnahme wird die "Prüfsumme des Abnahmereports" der Sicherheitsoption bekannt gemacht.
Die Veröffentlichung der Abnahme ist nicht sicherheitsgerichtet ausgeführt und auch nicht für den sicherheitsgerichteten Betrieb der Sicherheitsoption eforderlich. Die Veröffentlichung der Abnahme ist eine unterstützende Funktion für den Anwender der Sicherheitsoption.