Adaption des FAKRA-Steckverbinders
Für die Verbindung des offenen FAKRA-Steckverbinders stehen Adapterkabel zur Verfügung. Mit diesen ist die Verbindung von selbst konfektionierten Kabeln mit offenem Ende mit FAKRA-Stecker möglich. Der FAKRA-Stecker ist kompatibel mit allen konfektionierten Kabeln für MOVILINK® DDI mit offenem Ende von SEW-EURODRIVE.
Sachnummer | Verlegeart | Länge | Anschluss | Motorseite | Umrichterseite |
---|---|---|---|---|---|
28170792 | fest | 200 mm | FAKRA Koaxial | male | male |