Adaptación del conector enchufable FAKRA

Para la conexión del conector enchufable FAKRA abierto, tiene a su disposición cables adaptadores. Estos cables permiten la conexión de cables de fabricación propia con extremo abierto con conectores FAKRA. El conector FAKRA es compatible con todos los cables prefabricados para MOVILINK® DDI con extremo abierto de SEW‑EURODRIVE.

Ref. de pieza

Tipo de tendido

Longitud

Conexión

Lado del motor

Lado del variador

28170792

Fijo

200 mm

FAKRA

coaxial

Macho

Macho