Adaptation du connecteur FAKRA
Des câbles adaptateur sont disponibles pour relier le connecteur FAKRA à extrémité libre. Ils permettent de relier les câbles préconfectionnés à extrémité libre avec un connecteur FAKRA. Le connecteur FAKRA est compatible avec tous les câbles préconfectionnés pour les MOVILINK® DDI à extrémité libre de SEW-EURODRIVE.

Référence | Type de pose | Longueur | Raccordement | Côté moteur | Côté variateur |
|---|---|---|---|---|---|
28170792 | fixe | 200 mm | FAKRA coaxial | mâle | mâle |